Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

736

Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector, FMC, 90° angle, Non-insulated, Malleable iron, 1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector
Catalog Number
736
UPC
784564107367
Product Length/Depth
2.13 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.19 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
90° angle
Insulator
Non-insulated
Trade size
1/2"
Style
Clamp

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.