Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

91

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC bushing penny, Steel, 3/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC bushing penny
Catalog Number
91
UPC
784564100917
Product Length/Depth
0.63 in
Product Height
0.62 in
Product Width
0.63 in
Product Weight
0.01 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4 in

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.