Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

AMR1

Eaton Crouse-Hinds series Adjustable Mud Ring, One device, Steel, Single-gang, 3/4" to 1-1/2" raised adjustable

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series adjustable mud ring
Catalog Number
AMR1
UPC
662277011952
Product Length/Depth
3 in
Product Height
1.12 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.47 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
3/4" to 1-1/2" raised adjustable
Configuration
One device
Material
Steel
Number of gangs
Single-gang

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.