Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

ASB 1

Eaton Crouse-Hinds series ASB anti-short bushing, AC/MC and FMC, 90°C temperature rating, 3/8"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ASB anti-short bushing
Catalog Number
ASB 1
UPC
784564002617
Product Length/Depth
0.75 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.001 lb
Certifications
UL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
90°C temperature rating
Conduit type
AC/MC and FMC
Trade size
3/8 in

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.