Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

B2005AL

Eaton B-Line series thinwall conduit clamp, 0.1015" H x 3.5730" L x 1.25" W, Aluminum

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series thinwall conduit clamp
Catalog Number
B2005AL
UPC
781011608477
Product Length/Depth
3.573 in
Product Height
0.1015 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.28 lb
Certifications
Not Applicable

Especificações do produto

Special features
Include combination recess hex head machine screw
Material
Aluminum

Exportar as especificações do produto