Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

BAB2020

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker,Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker,Bolt-on mounting, Switching neutral,20 A,10 kAIC,Two-pole,120/240 V,Non-Interchangeable,Q7,BAB

Especificações gerais

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB2020
UPC
786679302200
Product Length/Depth
2.906 in
Product Height
2.906 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.55 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

Especificações do produto

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Two-pole
Quantity
7
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
  • Bolt-on mounting
  • Switching neutral

Exportar as especificações do produto

Guias de especificação de produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.