Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

BC63

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 63A, AC 500 V, DC 250 V, 21 x 114 mm, gL/gG

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BC63
EAN
5027590492133
UPC
051712844475
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
60.5 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Amperage Rating
63 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
97.5 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
500 V
Rated voltage DC
250 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
BC
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
5.6 W
Connection
97 mm fixing centre
Construction
BS88
Construction size
Other
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC/DC
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.