Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

C22M2
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 2A AM 690V AC

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 690 Volts AC, 2 Amps, 80 kA Breaking capacity, class aM, without indicator, compatible with a CH22 Modular fuse holder

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22M2
EAN
5027590495738
UPC
051712667401
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
22.2 mm
Product Width
22.2 mm
Product Weight
51 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 2A AM 690V AC

Especificações do produto

Amperage Rating
2 A
Fuse size
22 x 58 mm
Current type
AC
Breaking capacity
80 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Rated voltage AC
690 V
Class
Class aM
Fuse type
C22M
Utilization category
aM (switchgear protection)
Fuse indicator
Other
Watt losses
0.29 W
Connection
Ferrule end x ferrule end
Construction size
22 mm x 58 mm
Fuse shape
Cylindrical
Voltage type
AC
Suitable for
CH22 Modular fuse holder
Material
Ceramic
Mounting method
22 x 58 mm CH Modular fuse holder
Release characteristic
Other
Quantity
10
Voltage rating
690 V
Type
fuse
Application
  • motor protection
  • for industrial applications
Breaking capacity at nominal voltage, AC
120 kA

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.