Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

C30F
30A 600V CANADIAN FUSE UNIT

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 30 A, AC 600 V, CSA, front connected, 35 mm DIN-Rail or single screw mounting, HRCI-CB fuses, CSA C22.2 No. 106-HRCI-CB

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
C30F
EAN
5027590495967
UPC
051712551328
Product Length/Depth
172 mm
Product Height
51 mm
Product Width
136 mm
Product Weight
179 g
Compliances
Contact factory
Model Code
30A 600V CANADIAN FUSE UNIT

Especificações do produto

Amperage Rating
30 A
Connection type
Other
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Other
Voltage rating
600 V
Type
fuse accessory
Special features
Front connection
Application
general industrial applications

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.