Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

CB10

Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer, EMT and rigid/IMC, Malleable iron, 4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer
Catalog Number
CB10
UPC
784564205100
Product Length/Depth
8.81 in
Product Height
1.06 in
Product Width
3.06 in
Product Weight
1.1 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
4"

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.