Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

CPP4752

Eaton Crouse-Hinds series Arktite CPP plug, 7A/30A, 0.375-0.875" cable diameter, Three-wire, four-pole, Brass contacts, 60 Hz, Style 2, 1 HP/3 HP, Copper-free alum, Factory sealed, Delayed action circuit breaking, 125-250 Vac/480 Vac

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite CPP plug
Catalog Number
CPP4752
UPC
782274175904
Product Length/Depth
6.38 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
1.2 lb

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Special features
Factory sealed
Type
Delayed action circuit breaking
Amperage Rating
7A/30A
Voltage rating
125-250 Vac/480 Vac
Contact material
Brass
Configuration
Three-wire, four-pole
Frequency rating
60 Hz
Grounding style
Style 2
Horsepower
1 hp/3 hp
Material
Copper-free aluminum
Cable diameter
0.375-0.875 in

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.