Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

DL01

Eaton Crouse-Hinds series FlexStation DL legend plate, Blank with no fields, Used with 2- or 3-hole covers

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FlexStation DL legend plate
Catalog Number
DL01
UPC
782274226675
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
1.5 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
0.005 lb

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class II, Division 2
Class I, Division 2
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
Class I, Zone 1
Class I, Zone 2
NEMA Rating
9
12
7
3R
Legend plate inscription
Blank with no fields
Type
Used with 2- or 3-hole covers

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.