Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

DS7000SF

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD switch formed cover and gasket, Stainless steel

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD switch formed cover and gasket
Catalog Number
DS7000SF
UPC
662276160538
Product Length/Depth
5.15 in
Product Height
8.5 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.52 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18.1-04

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stainless steel

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.