Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

EB006SP
Easy Battery+ product F

Eaton Easy Battery+ Distributed services for battery pack replacement, 180 V, 15 x 12 V / 5 Ah, for 9PX, 9SX

Especificações gerais

Product Name
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Catalog Number
EB006SP
EAN
3553340800085
Product Length/Depth
467 mm
Product Height
112 mm
Product Width
215 mm
Product Weight
28.25 kg
Certifications
CE
Model Code
Easy Battery+ product F

Especificações do produto

Type
Battery Pack
Type of accessory/spare part
Battery/accumulator
Nominal current
5 A
Nominal power
5 V
Phase
Single-phase
Voltage rating
180 V
Current/amperage rating
180 VA
Battery quantity
15
Capacity
5 Ah
Battery rating
12 V / 5 Ah
Battery type
VRLA
Accessory/spare part type
Spare part

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.