Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

ECHF210

Eaton Crouse-Hinds series ECHF flexible fixture support, 10" flexible length, 125 lb, Brass, Pendant mount, 3/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECHF flexible fixture support
Catalog Number
ECHF210
UPC
782274258157
Product Weight
3.48 lb

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Brass
Mounting Type
Pendant
Flexible length
10"
Luminaire rated weight
125 lb
Nipple size
3/4"

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.