Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

EL2

Eaton Crouse-Hinds series EL elbow, Female, Feraloy iron alloy or ductile iron, 45°, 3/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EL elbow
Catalog Number
EL2
UPC
782274306407
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
1.98 in
Product Width
2.35 in
Product Weight
0.57 lb

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron
Gender
Female
Shape
45° angle
Trade size
3/4"

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.