Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

EV22

Eaton Crouse-Hinds series EVI mounting module, Copper-free aluminum, Ceiling and wall box mount, 3/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EVI mounting module
Catalog Number
EV22
UPC
782274586144
Product Length/Depth
7.7 in
Product Height
7.8 in
Product Width
4.9 in
Product Weight
2.85 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
3/4"
Mounting Method
Ceiling and wall box

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.