Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

F186

Eaton Crouse-Hinds series F series service entrance head, Copper-free aluminum, 1/2", Threaded type

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series F series service entrance head
Catalog Number
F186
UPC
782274393407
Product Weight
1.25 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Threaded
Material
Copper-free aluminum
Thread
Threaded
Trade size
1/2"

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.