Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

FC6

Eaton Addressable fan controller, Addressable, Fan Controller, EN54 Systems, 6 Channels

Especificações gerais

Product Name
Eaton Addressable fan controller
Catalog Number
FC6
EAN
5018986868373
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
113 mm
Product Width
147 mm
Product Weight
0.53 kg
Compliances
EN

Especificações dos detetores de incêndio e de fumo

Cable entry
Rear

Especificações dos módulos de entrada/saída

Addressing mode
Soft addressing
Color
Anthracite
Construction material
Mild steel
DIN rail compatible
No
Humidity (Non Condensing) - Max
95 %
Humidity (Non Condensing) - Min
0 %
Lamp type included
Halogen Free
Material
Other
Operating temperature - max
60 °C
Operating temperature - min
-10 °C
Operating voltage - max
24 VDC
Operating voltage - min
18 VDC
Product branding
Eaton Cooper
Standby current
310
System topology
Addressable

Exportar as especificações do produto