Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

FECS50DC

Eaton Crouse-Hinds series FECS combination coupling, Set screw squeeze, EMT, Zinc die cast, Combination type, 1/2"-1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FECS combination coupling
Catalog Number
FECS50DC
UPC
662277028165
Product Length/Depth
3.33 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.94 in
Product Weight
0.22 lb
Certifications
UL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Combination type
Set screw squeeze
Conduit type
EMT
Trade size
1/2"-1/2"
Style
Combination

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.