Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Interrompido

FN115

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FN marine interior, 60 Hz, Acrylic lens, T8, Aluminum, Wall mount, 1-lamp, Berth/mirror type, 120 Vac, 15W

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FN marine interior
Catalog Number
FN115
UPC
662276395404
Product Length/Depth
18.75 in
Product Height
6 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
6.3 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light type
T8
Material
Aluminum
Number of lamps
1-lamp
Wattage
15W
Mounting Method
Wall
Frequency rating
60 Hz
Type
Berth/mirror
Voltage rating
120 Vac

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.