Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

FSC1 SCA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Sand cast aluminum, Single-gang, C shape, 1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FSC1 SCA
UPC
782274892078
Product Length/Depth
6.03 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
0.98 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sand cast aluminum
Depth
Shallow
Trade size
1/2"
Shape
C
Number of gangs
1

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.