Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

FSY312

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Double face, Feraloy iron alloy, Single-gang, Y shape, 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FSY312
UPC
782274419909
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
6.03 in
Product Width
3.38 in
Product Weight
3.85 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Face type
Double face
Trade size
1"
Shape
Y
Number of gangs
1

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.