Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

GASK643

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF gasket, Neoprene, Used with GRF series outlet boxes

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF gasket
Catalog Number
GASK643
UPC
782274436005
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
4.56 in
Product Width
0.09 in
Product Weight
0.04 lb
Certifications
CSA C22.2

Especificações do produto

Used with
GRF series outlet boxes
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Neoprene

Exportar as especificações do produto

Guias de especificação de produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.