Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

GF710

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 710A, AC 550 V, DC 250 V, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
GF710
EAN
5027590022088
UPC
051712844956
Product Length/Depth
209 mm
Product Height
83 mm
Product Width
83 mm
Product Weight
1045 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Amperage Rating
10 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/C3
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
185 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
550 V
Rated voltage DC
250 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
GF
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
53 W
Connection
133/184 mm fixing centre
Construction
BS88/C3
Construction size
C3
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC/DC
Voltage rating
550 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.