Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

GL 16

Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut, Rigid/IMC, Steel, 2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut
Catalog Number
GL 16
UPC
784564200167
Product Length/Depth
3.78 in
Product Height
0.99 in
Product Width
1.39 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
UL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2 in

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.