Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

GLL10C

Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing, Rigid/IMC, Copper lug, #3/0-6 AWG, Malleable iron, 105°C temperature rating, Threaded, 4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing
Catalog Number
GLL10C
UPC
784564123404
Product Length/Depth
5.9 in
Product Height
8 in
Product Width
2.9 in
Product Weight
1.45 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Lug material
Copper
Lug size
#3/0-6 AWG
Temperature rating
105°C
Thread
Threaded
Trade size
4"

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.