Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

GU

Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box, 3-5/6" cover opening, 4-15/16" x 4-15/16" x 4-1/8", Feraloy iron alloy

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box
Catalog Number
GU
UPC
782274458106
Product Length/Depth
4.94 in
Product Height
4.94 in
Product Width
4.13 in
Product Weight
8.95 lb

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
7
9
Enclosure size
4-15/16" x 4-15/16" x 4-1/8"
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening size
3-5/6 in

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.