Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

GUAM24

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 2" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, M shape, 3/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAM24
UPC
782274465807
Product Length/Depth
3.38 in
Product Height
3.38 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
1.92 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening diameter
2"
Trade size
3/4"
Shape
M

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.