Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

GUB02

Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box, 7" cover opening, 8" x 10" x 5-7/8", Feraloy iron alloy

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box
Catalog Number
GUB02
UPC
782274469805
Product Length/Depth
8 in
Product Height
10 in
Product Width
5.88 in
Product Weight
35.4 lb

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
7
9
Enclosure size
8" x 10" x 5-7/8"
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening size
7 in

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.