Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

KR-5R5H224-R

Eaton KR supercapacitor, 5.5 V, Horizontal, Capactiance 0.22

Especificações gerais

Product Name
Eaton KR coin cell supercapacitors
Catalog Number
KR-5R5H224-R
UPC
051712536448
Product Height
5.2 mm
Product Weight
1.4 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Packing
Bulk
Contact configuration
Horizontal
Terminals
Through hole
Shape
Round
DC equivalent series resistance (ESR)
75 Ω
Operating temperature range
-25 °C to +70 °C
Series
KR
Max voltage
5.5 V
Capacitance
0.22 F
Energy
3.3 J
Capacitance end of life rating
70%
ESR end of life rating
400%
Grade
Commercial

Exportar as especificações do produto