Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

LCC8

Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp, Cast iron, 3", For use with outside rail tray

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCC8
UPC
782274128696
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
6.81 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
4.15 lb
Certifications
UL467

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with outside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
3"

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.