Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

LCCF1

Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp, Cast iron, 1/2", For use with inside rail tray

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCCF1
UPC
782274130873
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
3.13 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.72 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with inside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
1/2"

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.