Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

LL888

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LL shape, 3"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
LL888
UPC
782274526607
Product Length/Depth
13.94 in
Product Height
6.69 in
Product Width
4.81 in
Product Weight
16.3 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3"
Shape
LL

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.