Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

LMB-MP40

Eaton Crouse-Hinds series V-Spring multi-purpose bolt-on fixture mount, Horizontal

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V-Spring multi-purpose bolt-on fixture mount
Catalog Number
LMB-MP40
UPC
662276512115
Product Length/Depth
13.25 in
Product Height
7.5 in
Product Width
7.25 in
Product Weight
2.83 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Horizontal

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.