Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

M1FC

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line field attachable cap, Internal thread, Passive, Style II

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line field attachable cap
Catalog Number
M1FC
UPC
662275947024
Product Weight
1 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
NEMA Rating
4
3
1
6P
13
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Connector type
Passive
Style
Style II
Configuration
Internal thread

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.