Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

MAI

Eaton Bussmann series high speed trip indicator accessory, AC 50/60 Hz resistive load- 4A at 250V RMS and 6A at 127V RMS, DC resistive load - .7A DC at 110 Vdc and 2A DC at 30 Vdc, Contact to contact (RMS)- 1000V and 1500V, Non Indicating

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed trip indicator accessory
Catalog Number
MAI
EAN
5027590503525
UPC
051712840019
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
10 mm
Product Width
114 mm
Product Weight
9 g
Certifications
Not Applicable

Especificações do produto

Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
Contact to contact (RMS)- 1000 V and 1500 V, 110 Vdc
Special features
AC 50/60 Hz resistive load- 4A at 250V RMS and 6A at 127V RMS, DC resistive load - .7A DC at 110 Vdc and 2A DC at 30 Vdc
Application
TI trip indicator

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.