Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

MBP20KIPDU
Eaton 20 kW MBP with PDU

Eaton 20 kW Maintenance Bypass Module with integrated distribution, 3U, rack or tower mount

Especificações gerais

Product Name
Eaton 93PX UPS
Catalog Number
MBP20KIPDU
EAN
6430070723938
Product Length/Depth
592 mm
Product Height
129 mm
Product Width
438 mm
Product Weight
13.6 kg
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
CB
Certifications
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Model Code
Eaton 20 kW MBP with PDU

Especificações do produto

Auto shutdown function
No
Internal battery included
No
Color
Black
Construction type
482.6 mm (19 inch) device
Form factor
Rack/tower
Input connection
Fixed connection
Number Of Output Connections C13
6
Number Of Output Connections C19
3
Number of output connections fixed connection
1
Potential free switch contact
No
Rack size
3U
Snmp
No
Internal maintenance bypass
Yes
Number Of Output Connections With Protective Contact (Schuko)
0
Application
Data center/ facility/IT
Communication interface
USB
RS232
Mounting Method
Tower
Rackmount
Number of output connections French standard (Type E)
0

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.