Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

MHUB7

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 2-1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB7
UPC
784564002914
Product Length/Depth
4.18 in
Product Height
2.91 in
Product Width
3.69 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
RoHS compliant
UL514B
cUL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
2-1/2"

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.