Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

NPL100CLSA

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Aluminum, 1" x CLOSE

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL100CLSA
UPC
662276484276
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
1.32 in
Product Width
1.32 in
Product Weight
0.04 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Size and length
1" x CLOSE

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.