Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

NPL75CL

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Steel, 3/4" x CLOSE, Galvanized

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL75CL
UPC
784564115089
Product Length/Depth
3.42 in
Product Height
0.79 in
Product Width
1.22 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
UL6
cULus Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Galvanized
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Size and length
3/4" x CLOSE

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.