Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

P210

Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring Devices. Outlet plate, 20A, flex

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring devices
Catalog Number
P210
EAN
5010826125790
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
86 mm
Product Width
86 mm
Product Weight
0.101 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
BS 5733
Model Code
P210

Especificações do produto

Features
Halogen free
Degree of protection
IP20
Base color
Gray
Base material
Thermoplastic
Terminal material
Brass
RAL-number (Akin)
9016
Recommended back box depth - min
25 mm
Special features
Terminal Screw Zinc Coated Steel with clear Passivation
Type
  • Other accessory
  • Premera white moulded
Amperage Rating
20A
Voltage rating
250 V AC
Clamp type
Other
Head style
Combination head
Connection system
Screwed terminal
Material quality
Thermoplastic
Mounting method
Flush mounted (plaster)
Color
White
Number of gangs
1
Fixing centers
60.3 mm
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
9 mm
Front plate material
Urea
Front plate/module dimensions
86 mm x 86 mm
Material
Plastic
Terminal capacity (LN and E)
2.5 mm² (4x) or 4 mm² (2x) or 6 mm² (1x)

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.