Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*
A ser descontinuado

P901

Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring Devices. Cover plate, 1G, moulded, c/w earth strap

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring devices
Catalog Number
P901
EAN
5010826125974
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
15 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.065 kg
Compliances
BS 5733
RoHS conform
Model Code
P901

Especificações do produto

Features
Halogen free
Fitted with:
Mounting grid
Surface finishing
Matt
Special features
Terminal Screw Zinc Coated Steel with clear Passivation
Type
  • Premera Mix module plates
  • Premera white moulded
Voltage rating
250 V AC
Head style
Combination head
Surface protection
Untreated
Color
White
Material quality
Thermoplastic
Base color
Gray
Base material
Thermoplastic
Terminal material
Brass
Bore hole opening diameter
0 mm
Built-in height
86 mm
Built-in width
86 mm
Number of modules horizontal (module system)
1
Number of modules vertical (module system)
0
Number of units
1
Number of units (horizontal)
1
Number of units (vertical)
1
RAL-number (Akin)
9016
Recommended back box depth - min
35 mm
Fastening type
Screw mounting
Mounting position
Horizontal
Number of gangs
1
Fixing centers
60.3 mm
Degree of protection
IP20
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
9 mm
Front plate material
Urea
Front plate/module dimensions
86 mm x 86 mm
Material
Plastic
Terminal capacity (LN and E)
2.5 mm² (4x) or 4 mm² (2x)

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.