Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

PDF23M0100P3DN

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, PDF2, 3P, 100A, 65KA/480V, PXR25LSIG, Modbus, CAM, Relays, No Terminals

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF23M0100P3DN
UPC
786689840136
Product Length/Depth
7.81 in
Product Height
6.13 in
Product Width
6.81 in
Product Weight
5 lb

Especificações do produto

Voltage rating
600 Vac
Trip Type
PXR25
Frame size
2
Type
Power Defense

Exportar as especificações do produto