Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

PDF33M0600P3WN

Power Defense Globally Rated 100% UL, Frame 3, Three Pole, 600A, 65kA/480V, PXR25 LSIG w/ Modbus RTU, ZSI and Relays, No Terminals

General specifications

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF33M0600P3WN
UPC
786679545126
Product Length/Depth
109.1 mm
Product Height
257.1 mm
Product Width
138.9 mm
Product Weight
5.92 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
IEC 60947-2

Especificações do produto

Amperage Rating
600 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T293
Circuit breaker type
PD3 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
No Terminals
Frame
3
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
100 kAIC @240V (UL)
22 kAIC Icu @250 Vdc
Number of poles
Three-pole
Special features
ZSI / Modbus / Relays

Exportar as especificações do produto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar produto

Introduza o seu número de série de 16–17 dígitos
O número de série que introduziu não deve conter caracteres especiais. O número de série que introduziu está incorreto; deve ter 16 ou 17 dígitos. O número de série que introduziu não foi encontrado. Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O número de série que introduziu não corresponde ao produto. Verifique o número de série do seu produto e tente novamente. Clique aqui para navegar até à página do produto correspondente ao número de série que introduziu O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional.
Número de série
Reset O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O número de série não é reconhecido pela Eaton e é inválido. Utilize este formulário para comunicar este problema para obter assistência adicional.
Introduza o código de autenticação de 6 dígitos
O produto que introduziu é suspeito! Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O código de autenticação que introduziu não corresponde aos nossos registos para este número de série. Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. Código de autenticação inválido. O comprimento deve ser de 6 caracteres comunicar este problema para obter assistência adicional. O código de autenticação é obrigatório comunicar este problema para obter assistência adicional.
Conclua o desafio Captcha antes de autenticar.
Contacte-nos para comunicar problema
x
Comunicar um problema
Introduza o seu nome completo.
x
Obrigado, o seu problema foi submetido. A nossa equipa de produto entrará em contacto consigo em breve.
Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.