Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

PDF44K0800P2DN

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated 100% UL, Frame 4, Four Pole (100% N), 800A, 50kA/480V, PXR25 LSI w/ Modbus RTU, CAM Link and Relays, No Terminals

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF44K0800P2DN
UPC
786679449790
Product Length/Depth
111.2 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
279.4 mm
Product Weight
18.088 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
IEC 60947-2

Especificações do produto

Amperage Rating
800 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T291
Circuit breaker type
PD4 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Protection
100% neutral protection
Terminals
No Terminals
Frame
4
Class
Class A
Communication
Modbus RTU and CAM Link
Interrupt rating
50 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
85 kAIC Icu/ 85 kAIC Ics/ 187 kAIC Icm @240V (IEC)
25 kAIC Icu/ 20 kAIC Ics/ 52.5 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
22 kAIC Icu @250 Vdc
25 kAIC @600V (UL/CSA)
35 kAIC Icu/ 22.5 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
35 kAIC Icu/ 35 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @440V (IEC)
50 kAIC @480V (UL)
10 kAIC Icu/ 5 kAIC Ics/ 21 kAIC Icm @690V (IEC)
50 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @380-415V (IEC)
85 kAIC @240V (UL)
Number of poles
Four-pole (100% N)
Special features
Modbus / Relays / CAM

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar produto

Introduza o seu número de série de 16–17 dígitos
O número de série que introduziu não deve conter caracteres especiais. O número de série que introduziu está incorreto; deve ter 16 ou 17 dígitos. O número de série que introduziu não foi encontrado. Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O número de série que introduziu não corresponde ao produto. Verifique o número de série do seu produto e tente novamente. Clique aqui para navegar até à página do produto correspondente ao número de série que introduziu O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional.
Número de série
Reset O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O número de série não é reconhecido pela Eaton e é inválido. Utilize este formulário para comunicar este problema para obter assistência adicional.
Introduza o código de autenticação de 6 dígitos
O produto que introduziu é suspeito! Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O código de autenticação que introduziu não corresponde aos nossos registos para este número de série. Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. Código de autenticação inválido. O comprimento deve ser de 6 caracteres comunicar este problema para obter assistência adicional. O código de autenticação é obrigatório comunicar este problema para obter assistência adicional.
Conclua o desafio Captcha antes de autenticar.
x
Comunicar um problema
Introduza o seu nome completo.
x
Obrigado, o seu problema foi submetido. A nossa equipa de produto entrará em contacto consigo em breve.

Register product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

Ao enviar este formulário, aceito que os dados pessoais que forneço podem ser partilhados com a Eaton, parceiros de canal e fornecedores terceiros que trabalham em nome da Eaton, de acordo com a Política de Privacidade da Eaton e em conformidade com as leis de privacidade de dados aplicáveis.

Test reports