Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

REC32

Eaton Crouse-Hinds series REC reducer, Rigid/IMC, End 1: 1" NPT, End 2: 3/4" NPT, Steel

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series REC reducer
Catalog Number
REC32
UPC
782274592800
Product Length/Depth
1.56 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
0.55 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
1"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
3/4"
End 2 Type
NPT

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.