Download documento () de 20

RS32P

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, back stud connected, black, fuse-links TIA AAO H07-660

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RS32P
EAN
5027590506946
UPC
051712392617
Product Length/Depth
151 mm
Product Height
103 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
307.1 g
Compliances
Contact factory

Especificações do produto

Amperage Rating
32 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Fitted with:
Two back studs
Voltage rating at AC
660-690 V a.c.
Voltage rating at DC
460 V d.c.
Fuse type
TIA
AAO
Accessories
RS32LOCK, RS32RED
Bus-mounting type
No
Connection
Back stud connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Voltage rating
690 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Red Spot

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.