Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

SDCH1V6028-100M-R

Eaton Semi-Shielded IND, SDCH1V6028, 10.0nH, 2.8A, 2 PADS, SMT

Especificações gerais

Product Name
Eaton SDCH semi-shielded power inductor
Catalog Number
SDCH1V6028-100M-R
UPC
051712819022
Product Length/Depth
6.2 mm
Product Height
3 mm
Product Width
6.2 mm
Product Weight
0.369 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Semi-shielded power inductor
IRMS
2.0 A
ISAT
2.8 A
Temperature rating
-40 to 125 °C
Inductance
10 μH
Inductance - tolerance
±20 %
Resistance - max
83 mΩ

Exportar as especificações do produto