Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

STG 11

Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub, Zinc, 5"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub
Catalog Number
STG 11
UPC
784731101037
Product Length/Depth
8.2 in
Product Height
8.1 in
Product Width
4.2 in
Product Weight
6.25 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12
Material
Zinc
Trade size
5"

Exportar as especificações do produto